(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
ABLE-80-8 |
ABLE-80-8-BNH |
ABLE-80-8-BNHS |
ABLE-80-8-CNH |
ABLE-80-8-CNHS |
ABLE-80-8-T |
ABLE-80-8-T-BNH |
ABLE-80-8-T-BNHS |
ABLE-80-8-T-CNH |
ABLE-80-8-T-CNHS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แตะเบา ๆ | สเปค | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.23 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | เฉพาะฉากยึด | - | - | ||
฿ 487.62 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 587.55 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 551.60 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 638.38 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 422.21 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | เฉพาะฉากยึด | - | - | ||
฿ 510.60 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 609.93 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 573.97 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 662.57 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด แบบแท็บ | Series | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องสองแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | มาตรฐาน |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ADC-12 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบสีเงิน |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง