(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉากยึดอเนกประสงค์ รูปทรง L
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเหล็ก (SPHC)
· สามารถเลือกชุดสกรูและนัทได้จาก BNH และ CNH
· รุ่นนี้ไม่มีสแตนเลส
· กระบวนการชุบผิว : ไตรวาเลนท์โครเมตต์
· องค์ประกอบโครงสร้าง สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
[การใช้งาน]
· ครอบคลุมวัสดุ สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
· ส่วนประกอบชิ้นส่วน สำหรับยึดขาตั้งจอแสดงผล, โต๊ะช่าง หรือ เฟรม
รหัสสินค้า |
---|
BLSM-3025-6 |
BLSM-3025-6-BNH |
BLSM-3025-6-CNH |
BLSM-3055-6 |
BLSM-3055-6-BNH |
BLSM-3055-6-CNH |
BLSM-3085-6 |
BLSM-3085-6-BNH |
BLSM-3085-6-CNH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | สเปค | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.53 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | เฉพาะฉากยึด | 25 | - | - | ||
฿ 82.41 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | 25 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 99.50 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 75.28 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | เฉพาะฉากยึด | 55 | - | - | ||
฿ 122.84 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ชุดสกรู นัท | 55 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 158.52 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ชุดสกรู นัท | 55 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 92.20 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | เฉพาะฉากยึด | 85 | - | - | ||
฿ 160.69 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ชุดสกรู นัท | 85 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 215.42 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ชุดสกรู นัท | 85 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด บาง | Series | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | SPHC | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง