1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ พร้อมลูกล้อติดตั้ง (ชนิดโบลท์)

ขาตั้งปรับระดับ พร้อมลูกล้อติดตั้ง (ชนิดโบลท์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,262.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม มี ขาตั้งปรับระดับ เพื่อป้องกัน การรีด

รหัสสินค้า
CLB-120U
CLBS-120U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,262.83

NIQ CASTER FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต

฿ 1,745.99

NIQ CASTER FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10Passivate

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดเกลียวใน ลูกล้อ วัสดุ SUS400 อีลาสโตเมอร์ ไนล่อน สี สีเทา สีดำ
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 1200 ซีรีส์ที่ใช้งานได้ M6/M8