(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม เหล็กยึด มาตรฐาน สำหรับซีรีส์ M6 [วัสดุ] A6N01S-T5
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | แตะเบา ๆ | สเปค | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.98 ฿ 63.70 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | เฉพาะฉากยึด | 25 | - | - | ||
฿ 231.39 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 25 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 271.03 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 25 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 250.23 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 189.21 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 176.63 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | เฉพาะฉากยึด | 25 | - | - | ||
฿ 204.62 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 25 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 242.56 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 25 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 221.71 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 246.05 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | ร่องแบบ 1 แถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 25 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 127.82 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | เฉพาะฉากยึด | 55 | - | - | ||
฿ 305.95 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 55 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 384.34 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 55 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 342.28 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 55 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 307.02 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 55 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 228.08 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | เฉพาะฉากยึด | 55 | - | - | ||
฿ 277.83 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 55 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 356.44 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 55 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 314.28 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 55 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 363.87 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องสองแถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 55 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 241.89 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | เฉพาะฉากยึด | 85 | - | - | ||
฿ 310.85 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 85 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 427.25 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 85 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 365.89 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 85 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 438.01 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | 85 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 298.74 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | เฉพาะฉากยึด | 85 | - | - | ||
฿ 367.69 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 85 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 484.09 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 85 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 422.74 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 85 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 494.85 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 90 | ร่องแบบ 3 แถว | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | 85 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6N01S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง