(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉากยึดที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการยึดสูง
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก die-cast aluminum.
· ชุดโบลท์และนัท สามารถเลือกได้จาก BNH, CNH, BNHS หรือ CNHS
· มีให้เลือก 3 ประเภท ไม่มีการชุบผิว, เคลือบสีเงิน, เคลือบสีดำ
· สำหรับการติดตั้งด้านข้าง สามารถเลือกได้ทั้งแบบมีต๊าปเกลียวหรือไม่มีต๊าปเกลียว (การต๊าปเกลียวเป็นแบบ 1 ด้านเท่านั้น)
[การใช้งาน]
· ครอบคลุมวัสดุ สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
· ส่วนประกอบชิ้นส่วน สำหรับยึดขาตั้งจอแสดงผล, โต๊ะช่าง หรือ เฟรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แตะเบา ๆ | สเปค | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 119.19 ฿ 67.21 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | เฉพาะฉากยึด | เคลือบสีเงิน | - | - | ||
฿ 194.24 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | เฉพาะฉากยึด | เคลือบสีดำ | - | - | ||
฿ 253.89 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีดำ | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 251.08 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | เฉพาะฉากยึด | เคลือบสีดำ | - | - | ||
฿ 310.74 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีดำ | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 181.87 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 262.96 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 220.80 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 270.39 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 77.35 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | เฉพาะฉากยึด | NA | - | - | ||
฿ 174.68 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | NA | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 243.01 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | NA | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 200.85 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | NA | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 249.23 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | NA | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 93.97 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | เฉพาะฉากยึด | NA | - | - | ||
฿ 197.05 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | NA | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 265.38 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | NA | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 223.83 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | NA | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 272.20 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | NA | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 151.52 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | เฉพาะฉากยึด | เคลือบสีเงิน | - | - | ||
฿ 207.33 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 285.34 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 243.78 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 292.16 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M6 | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด แบบแท็บ | Series | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องสองแถว | ตำแหน่ง แท็บ | ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | มาตรฐาน |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ADC-12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง