(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | สเปค | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 214.91 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | เฉพาะฉากยึด | 15 | - | - | ||
฿ 269.64 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | 15 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 308.34 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | 15 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 276.89 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | 15 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 308.34 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | 15 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 377.36 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | ร่องสองแถว | เฉพาะฉากยึด | 35 | - | - | ||
฿ 481.26 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | ร่องสองแถว | ชุดสกรู นัท | 35 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 557.75 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | ร่องสองแถว | ชุดสกรู นัท | 35 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 496.83 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | ร่องสองแถว | ชุดสกรู นัท | 35 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 557.91 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | ร่องสองแถว | ชุดสกรู นัท | 35 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 534.36 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องแบบ 3 แถว | เฉพาะฉากยึด | 55 | - | - | ||
฿ 688.50 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องแบบ 3 แถว | ชุดสกรู นัท | 55 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 801.88 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องแบบ 3 แถว | ชุดสกรู นัท | 55 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 710.72 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องแบบ 3 แถว | ชุดสกรู นัท | 55 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 802.03 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องแบบ 3 แถว | ชุดสกรู นัท | 55 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง