(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉากยึด รุ่นมาตรฐาน สำหรับยึดเฟรม
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากฉากยึดมีขนาดเล็ก จึงสามารถใช้ในสถานที่ที่ไม่มีพื้นที่ติดตั้ง
· องค์ประกอบโครงสร้าง สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
[การใช้งาน]
· ฉากยึดราคาประหยัดและมีคุณภาพ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | สเปค | กระบวนการเตรียมผิว | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.25 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | เฉพาะฉากยึด | อโนไดซ์ | 15 | - | - | ||
฿ 93.48 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | เฉพาะฉากยึด | ชุบอโนไดซ์สีดำ | 15 | - | - | ||
฿ 128.70 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | ชุบอโนไดซ์สีดำ | 15 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 176.13 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 15 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 114.36 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 15 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 191.61 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 15 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 120.82 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | ร่องแบบ 1 แถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 15 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 45.32 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ร่องสองแถว | เฉพาะฉากยึด | อโนไดซ์ | 35 | - | - | ||
฿ 236.32 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ร่องสองแถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 35 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 190.70 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ร่องสองแถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 35 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 250.95 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ร่องสองแถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 35 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 190.86 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | ร่องสองแถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 35 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 118.00 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | ร่องแบบ 3 แถว | เฉพาะฉากยึด | อโนไดซ์ | 55 | - | - | ||
฿ 195.58 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | ร่องแบบ 3 แถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 55 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 254.84 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องแบบ 3 แถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 55 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 218.11 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องแบบ 3 แถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 55 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 255.00 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | ร่องแบบ 3 แถว | ชุดสกรู นัท | อโนไดซ์ | 55 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด บาง | Series | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มี แท็บ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | A6N01S-T5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง