1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด ซีรี่ส์ M4 Ground ABLE-20-4

ฉากยึด ซีรี่ส์ M4 Ground ABLE-20-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 168.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
ABLE-20-4
ABLE-20-4-BNH
ABLE-20-4-BNHS
ABLE-20-4-CNH
ABLE-20-4-CNHS
ABLE-20-4-T
ABLE-20-4-T-BNH
ABLE-20-4-T-BNHS
ABLE-20-4-T-CNH
ABLE-20-4-T-CNHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแตะเบา ๆ สเปค ชนิดสกรู สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย

฿ 168.64

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่มีต๊าปเกลียวเฉพาะฉากยึด--

฿ 198.86

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่มีต๊าปเกลียวชุดสกรู นัทUpset โบลท์เหล็กกล้า

฿ 218.81

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่มีต๊าปเกลียวชุดสกรู นัทUpset โบลท์สแตนเลส

฿ 206.11

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่มีต๊าปเกลียวชุดสกรู นัทสกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรองเหล็กกล้า

฿ 218.81

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ไม่มีต๊าปเกลียวชุดสกรู นัทสกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรองสแตนเลส

฿ 191.78

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ใช้กับต๊าปเกลียว M4เฉพาะฉากยึด--

฿ 221.84

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ใช้กับต๊าปเกลียว M4ชุดสกรู นัทUpset โบลท์เหล็กกล้า

฿ 241.19

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ใช้กับต๊าปเกลียว M4ชุดสกรู นัทUpset โบลท์สแตนเลส

฿ 228.49

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ใช้กับต๊าปเกลียว M4ชุดสกรู นัทสกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรองเหล็กกล้า

฿ 241.19

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ใช้กับต๊าปเกลียว M4ชุดสกรู นัทสกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรองสแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด แบบแท็บ Series NIC autotec M4 ซีรี่ส์ ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 20
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องแบบ 1 แถว ตำแหน่ง แท็บ ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมา ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) มาตรฐาน
ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง ADC-12 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบสีเงิน