1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็ตนัทสี่เหลี่ยม (ชนิดสแตนเลสที่ป้องกันการสึกกร่อน) ซีรีส์ NHGS, NHRS

เซ็ตนัทสี่เหลี่ยม (ชนิดสแตนเลสที่ป้องกันการสึกกร่อน) ซีรีส์ NHGS, NHRS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดนัทและโฮลเดอร์ยึดนัทก่อนประกอบ แบบมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุนัททำมาจากสแตนเลส (SUSXM7) และตัวโฮลเดอร์ยึดนัททำมาจากโพลิอะซีทัล (Polyacetal)
· รองรับการใช้งานกับเฟรมประเภทต่างๆ
·สามารถเลือกรูของสกรูได้
·พร้อมโฮลเดอร์ยึดนัท
· วัสดุโครงสร้าง สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
[การใช้งาน]
· วัสดุ ฝาปิด สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
·ส่วนประกอบชิ้นส่วนสำหรับฝาครอบ ขาตั้งจอ โต๊ะช่าง หรือ อลูมิเนียมเฟรม

รหัสสินค้า
NHGS-04
NHGS-04-3
NHGS-06
NHGS-06-3
NHGS-06-4
NHGS-06-5
NHGS-08
NHGS-08-4
NHGS-08-5
NHGS-08-6
NHRS-04
NHRS-04-3
NHRS-06
NHRS-06-3
NHRS-06-4
NHRS-06-5
NHRS-08
NHRS-08-4
NHRS-08-5
NHRS-08-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานSeries จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 29.03

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์M4สีเขียว

฿ 35.81

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์M3สีเขียว

฿ 35.81

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M6สีเขียว

฿ 37.74

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M3สีเขียว

฿ 37.74

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M4สีเขียว

฿ 37.74

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M5สีเขียว

฿ 46.45

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M8สีเขียว

฿ 30.81

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M4สีเขียว

฿ 30.81

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M5สีเขียว

฿ 29.45

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M6สีเขียว

฿ 16.46

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์M4สีแดง

฿ 18.87

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์M3สีแดง

฿ 35.81

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M6สีแดง

฿ 37.74

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M3สีแดง

฿ 37.74

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M4สีแดง

฿ 37.74

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M5สีแดง

฿ 25.22

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M8สีแดง

฿ 30.81

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M4สีแดง

฿ 30.81

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M5สีแดง

฿ 29.45

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M6สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า ฟังก์ชั่น ชุดน๊อตตัวหยุด วัสดุ สแตนเลส
ล็อค ไม่มี