(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลทสำหรับยึด
แผ่นเพลทสำหรับยึด เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับอะลูมิเนียมเฟรม
[คุณสมบัติ]
- ขนาด (ความยาว x ความกว้าง) (mm.):
CLAP-60 - 108 X 54
CLAP-120 - 114 X 54
- รองรับการใช้งานร่วมกับ รุ่น : CLP-60, CLP-120, CLB-120, CLB-120U และ CLBS-120U
- การปรับแต่งพื้นผิว : ไตรวาเลนท์โครเมต
- วัสดุ : SPCC
- หมายเหตุ : เมื่อติดตั้งแผ่นเพลตแล้วจะไม่สามารถติดตั้งยางรองได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับยึดอะลูมิเนียมเฟรมกับพื้นผิวต่างๆ อย่างแน่นหนา ตัวอย่างเช่น ยึดฐานเครื่อง เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์ เลือก | พุก | วัสดุ | SPCC | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง