(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวล็อคนัทสำหรับนัทก่อนประกอบ
[คุณสมบัติ]
·สินค้าบรรจุ 50 ชิ้น
·มีให้เลือก 2 สี: สีเขียวและสีแดง
· วัสดุ: โพลิอะซีทัล (Polyacetal).
[การใช้งาน]
· วัสดุ ฝาปิด สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
·สำหรับส่วนประกอบฝาครอบ ขาตั้งจอแสดงผล
·สำหรับส่วนประกอบ โต๊ะช่าง
·สำหรับส่วนประกอบ อลูมิเนียมเฟรม
รหัสสินค้า |
---|
NH-04-GR-P50 |
NH-04-RE-P50 |
NH-06-GR-P50 |
NH-06-RE-P50 |
NH-08-GR-P50 |
NH-08-RE-P50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Series | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 208.12 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | สีเขียว | ||
฿ 208.12 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | สีแดง | ||
฿ 336.72 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | สีเขียว | ||
฿ 208.12 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | สีแดง | ||
฿ 383.10 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | สีเขียว | ||
฿ 299.60 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | สีแดง |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | Pre-สมัชชา สต็อปเปอร์ แทรก | ฟังก์ชั่น | สต๊อปเปอร์ พลาสติก | วัสดุ | POM |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง