(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม · สามารถใช้กับประตูบานคู่ได้
สเปค | (1) ตัวยึดติดตั้งตัวเครื่อง (2) ตัวยึดติดตั้งคีย์ปฏิบัติการ | วัสดุ | A6063S-T5/A6063S-T5, ABS | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ M6 3060 (ด้านเฟรม)/ซีรีส์ M6 3030 (ด้านประตู) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4SL-BD ในชุด ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก และชุดตัวยึดสวิตช์ประตูนิรภัย แบบ D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง