1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก / และชุดตัวยึดสวิตช์ประตูนิรภัย แบบ A

NIQ CATCHE FOR ALMINUM FLAME

ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก / และชุดตัวยึดสวิตช์ประตูนิรภัย แบบ A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,498.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม · สามารถใช้กับประตูบานคู่ได้

รหัสสินค้า
D4SL-BA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,498.03

NIQ CATCHE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค (1) ตัวยึดติดตั้งตัวเครื่อง (2) ตัวยึดติดตั้งคีย์ปฏิบัติการ วัสดุ A6063S-T5/A6063S-T5, ABS ซีรีส์ที่ใช้งานได้ ซีรีส์ M6 3030 (ด้านเฟรม)/ซีรีส์ M6 3030 (ด้านประตู)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน D4SL-BA ในชุด ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็ก / และชุดตัวยึดสวิตช์ประตูนิรภัย แบบ A