1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดตัวจับยึดแม่เหล็ก

ชุดตัวจับยึดแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ตัวยึดแม่เหล็ก . องค์ประกอบโครงสร้างของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุ: (1)(3) SPCC (2) เรซิ่น ABS "ABS.";กระบวนการเตรียมผิว: (1) ชุบผิวนิกเกิล (3) ไตรวาเลนท์โครเมต แรงดึง: 10 N/30 N

รหัสสินค้า
DMCS-04
DMCS-68
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ
(N)
ซีรีส์ที่ใช้งานได้

฿ 286.88

CATCHE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 1010M4

฿ 318.75

CATCHE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 1030M6/M8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก ตัวยึดแม่เหล็ก วัสดุ SPCC,ABS กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต