1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับยึดแม่เหล็กรุ่น DMC

ตัวจับยึดแม่เหล็กรุ่น DMC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 108.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท DMC องค์ประกอบโครงสร้างของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุ: เรซิ่น PBT / โพลีเอทิลีน "PE";น้ำหนัก: 28.2 ก. / 40 ก. · แรงดึง: 24 N

รหัสสินค้า
DMC-4317
DMC-5017
DMC-5324
DMC-6018
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ
(N)
ซีรีส์ที่ใช้งานได้

฿ 167.54

NIQ CATCHE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 8 วัน 10เรซิ่น ABS10-

฿ 108.08

CATCHE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10โพลีโพรพิลีน [PP]20M4

฿ 189.26

NIQ CATCHE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 8 วัน 10เรซิ่น ABS30-

฿ 143.45

CATCHE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10โพลีโพรพิลีน [PP]24M4/M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก ตัวยึดแม่เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว NA