1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด ซีรี่ย์ M4 / ซีรี่ย M6 45°

ฉากยึด ซีรี่ย์ M4 / ซีรี่ย M6 45°
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.63/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉากยึด สำหรับยึด อลูมิเนียมเฟรม ที่ 45° ซึ่งมีหน้าตัด ที่ 45°
[คุณสมบัติ]
·สำหรับยึดด้านนอกของ อลูมิเนียมเฟรม
·ผลิตจาก อลูมิเนียม (A6063S-T5)
·ชุดโบลท์และนัท หาได้จาก BNH, CNH, BNHS และ CNHS
[การใช้งาน]
· วัสดุ ฝาปิด สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
·สำหรับส่วนประกอบฝาครอบ ขาตั้งจอแสดงผล
·สำหรับส่วนประกอบ โต๊ะช่าง
·สำหรับส่วนประกอบ อลูมิเนียมเฟรม

รหัสสินค้า
ABV-4515-4
ABV-4515-4-BNH
ABV-4515-4-BNHS
ABV-4525-6
ABV-4525-6-BNH
ABV-4525-6-BNHS
ABV-4535-4
ABV-4535-4-BNH
ABV-4535-4-BNHS
ABV-4555-6
ABV-4555-6-BNH
ABV-4555-6-BNHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป สเปค ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก ( คลองเลื่อย สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต )

฿ 95.63

BRACKET JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์รายการเดียว15-

฿ 146.68

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท15BNH

฿ 166.48

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท15BNHS

฿ 119.53

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์รายการเดียว25-

฿ 174.34

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท25BNH

฿ 212.44

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท25BNHS

฿ 143.87

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์รายการเดียว35-

฿ 197.54

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท35BNH

฿ 237.14

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท35BNHS

฿ 189.90

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์รายการเดียว55-

฿ 238.98

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท55BNH

฿ 315.31

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ชุดสกรู นัท55BNHS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A6063S-T5 กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์