(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นฉากยึด A สำหรับยึด เฟรม จากด้านนอก
[คุณสมบัติ]
·ผลิตจาก เหล็กกล้า (SPHC ชุบโครเมียม ไตรวาเลนท์โครเมต )
·มี BNH และ CNH โบลท์ และ นัทเซต
·ไม่รองรับ ประเภทสแตนเลส
[การใช้งาน]
· วัสดุ ฝาปิด สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
·สำหรับส่วนประกอบฝาครอบ ขาตั้งจอแสดงผล
·สำหรับส่วนประกอบ โต๊ะช่าง
·สำหรับส่วนประกอบ อลูมิเนียมเฟรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | จำหน่ายเป็นชุด/แบบเดี่ยว | สกรูที่ใช้ขัน | มิติ ภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83.68 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | L-type | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | - | 105x105 | ||
฿ 212.37 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | L-type | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | APB-08-20 (4 แห่ง) | 105x105 | ||
฿ 277.99 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | L-type | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | CSW-08-20 (4 แห่ง) | 105x105 | ||
฿ 58.45 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | L-type | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | - | 80x80 | ||
฿ 137.87 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | L-type | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | APB-06-15 (four) | 80x80 | ||
฿ 171.11 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | L-type | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | CSW-06-15 (four) | 80x80 | ||
฿ 23.92 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | - | 25x55 | ||
฿ 70.02 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | APB-06-15 (2 แห่ง) | 25x55 | ||
฿ 88.92 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | CSW-06-15 (2 แห่ง) | 25x55 | ||
฿ 73.73 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | - | 35x75 | ||
฿ 119.66 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | APB-08-20 (2 แห่ง) | 35x75 | ||
฿ 152.47 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | CSW-08-20 (2 แห่ง) | 35x75 | ||
฿ 34.53 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | - | 55x55 | ||
฿ 159.68 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | APB-06-15 (four) | 55x55 | ||
฿ 229.47 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | CSW-06-15 (four) | 55x55 | ||
฿ 96.54 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | - | 75x75 | ||
฿ 183.30 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | APB-08-20 (4 แห่ง) | 75x75 | ||
฿ 248.92 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภท แบบเหลี่ยม | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | CSW-08-20 (4 แห่ง) | 75x75 | ||
฿ 58.45 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รูปทรง T ประเภทข้าม รูปทรง] ประเภท T | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | - | 60x85 | ||
฿ 122.50 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รูปทรง T ประเภทข้าม รูปทรง] ประเภท T | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | APB-06-15 (3 แห่ง) | 60x85 | ||
฿ 151.23 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รูปทรง T ประเภทข้าม รูปทรง] ประเภท T | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | CSW-06-15 (3 แห่ง) | 60x85 | ||
฿ 71.73 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รูปทรง T ประเภทข้าม รูปทรง] ประเภท T | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | - | 75x105 | ||
฿ 175.46 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รูปทรง T ประเภทข้าม รูปทรง] ประเภท T | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | APB-08-20 (3 แห่ง) | 75x105 | ||
฿ 225.20 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [รูปทรง T ประเภทข้าม รูปทรง] ประเภท T | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) | CSW-08-20 (3 แห่ง) | 75x105 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | รายละเอียดของ วัสดุ | SPHC | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง