1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดเข้ามุม รุ่น M6

ฉากยึดเข้ามุม รุ่น M6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉากยึด เพื่อยึด เฟรม เมื่อเข้ามุม
[คุณสมบัติ]
·ผลิตจาก เหล็กกล้า (SPHC ชุบโครเมียม ไตรวาเลนท์โครเมต )
·มี BNH และ CNH โบลท์ และ นัทเซต
·ไม่รองรับ ประเภทสแตนเลส
[การใช้งาน]
· วัสดุ ฝาปิด สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
·สำหรับส่วนประกอบฝาครอบ ขาตั้งจอแสดงผล
·สำหรับส่วนประกอบ โต๊ะช่าง
·สำหรับส่วนประกอบ อลูมิเนียมเฟรม

รหัสสินค้า
BXLM-5060-6
BXLM-5060-6-BNH
BXLM-5060-6-CNH
BXRM-5060-6
BXRM-5060-6-BNH
BXRM-5060-6-CNH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค จำหน่ายเป็นชุด/แบบเดี่ยว สกรูที่ใช้ขัน

฿ 117.55

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10วัสดุ สมมาตรของ BXRM-5060-6หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)-

฿ 163.73

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเครื่อง BXRM-5060-6เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)APB-06-15 (four)

฿ 199.72

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเครื่อง BXRM-5060-6เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)CSW-06-15 (four)

฿ 117.55

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10วัสดุ สมมาตรของ BXLM-5060-6หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)-

฿ 163.73

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเครื่อง BXLM-5060-6เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)APB-06-15 (four)

฿ 199.72

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเครื่อง BXLM-5060-6เซต (มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)CSW-06-15 (four)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทการดัด ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M6 ซีรี่ส์ วัสดุ เหล็ก
รายละเอียดของ วัสดุ SPHC กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต