(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมทรงสูงแบบพิเศษ
โบลท์ที่ใช้ในการยึดชิ้นส่วนอลูมิเนียมโปรไฟล์และส่วนประกอบอื่นๆ เข้าด้วยกัน มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว : M6
● ความยาวรวมทั้งหมด (mm.): 56
● ความยาวเกลียว (mm.): 21
● วัสดุ: สเตนเลส เกรด SUS304
● ระดับความแข็งสำหรับสเตนเลส: A2-70
● ความกว้างของร่องหกเหลี่ยม: 5 mm.
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้ในการยึดชิ้นส่วนอลูมิเนียมโปรไฟล์ เช่น อลูมิเนียมโปรไฟล์ รุ่น AFS-6060-6 และชิ้นส่วนเครื่องจักร
ชนิด | สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวเกลียว(มิลลิเมตร) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
ระดับความแข็งแกร่ง | A2-70 | รายละเอียดของ วัสดุ | เทียบเท่า SUS304 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HCSS35-06-21 ในชุด โบลท์หัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมทรงสูงพิเศษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง