(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์หัวร่ม
โบลท์ชนิดนี้นิยมใช้กันมากในงานหลายรูปแบบ มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว : M4, M5 และ M6
● ความยาวเกลียว (mm.): 10, 12, 15 และ 25
● วัสดุ: เหล็ก เกรดเทียบเท่า SWCH และ สเตนเลส SUS XM7
● สารเคลือบผิว: ไตรวาเลนต์โครเมียม มีเฉพาะในวัสดุเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
TSB-04-10 |
TSB-05-10 |
TSB-06-12 |
TSB-06-15 |
TSB-06-25 |
TSBS-04-10 |
TSBS-06-12 |
TSBS-06-15 |
TSBS-06-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | รายละเอียดของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.00 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | เทียบเท่า SWCH | ||
฿ 4.78 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 10 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | เทียบเท่า SWCH | ||
฿ 5.32 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 6 | 12 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | เทียบเท่า SWCH | ||
฿ 6.65 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 15 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | เทียบเท่า SWCH | ||
฿ 6.65 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | เทียบเท่า SWCH | ||
฿ 5.32 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | สเตนเลส | ไม่ | - | SUS XM7 | ||
฿ 6.57 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 12 | สเตนเลส | ไม่ | - | SUS XM7 | ||
฿ 6.65 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 15 | สเตนเลส | ไม่ | - | SUS XM7 | ||
฿ 9.30 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 25 | สเตนเลส | ไม่ | - | SUS XM7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มัด | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง