(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [วัสดุ] เรซิ่น ABS [ABS]
รหัสสินค้า |
---|
FR-0612-6-BK |
FR-0612-6-GY |
FR-0628-6-YE |
FR-0816-8-BK |
FR-0816-8-GY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 215.24 ฿ 66.70 | CHANNEL COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | สีดำ | ||
฿ 152.16 ฿ 83.90 | CHANNEL COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | สีเทา | ||
฿ 167.13 | NIQ CHANNEL COVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | สีเหลือง | ||
฿ 150.29 | NIQ CHANNEL COVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | สีดำ | ||
฿ 141.59 | NIQ CHANNEL COVER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | สีเทา |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น ABS [ABS] | ความยาว มาตรฐาน | 2000mm |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง