1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดหน้า【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายรัดหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [วัสดุ] โพลีเอทิลีน "PE" [ขนาดมาตรฐาน] 2,000 มม

รหัสสินค้า
FS2-04-BKSALE
FS2-04-GY
FS2-04-WH
FS2-06-BK
FS2-06-GY
FS2-06-WH
FS2-08-BK
FS2-08-GY
FS2-08-WH
FS2-08C-BK
FS2-08C-WH
FS2-10-BK
FS2-10-WH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป สเปค สี ปริมาณ

฿ 215.81

฿ 98.60

CHANNEL COVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์สำหรับฝาปิดร่องและสำหรับการติดตั้งบนพาแนล 3 มม.สีดำ1 ชิ้น

฿ 123.52

NIQ CHANNEL COVER 1 ชิ้น 5 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์สำหรับฝาปิดร่องและสำหรับการติดตั้งบนพาแนล 3 มม.สีเทา1 ชิ้น

฿ 89.07

CHANNEL COVER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์สำหรับฝาปิดร่องและสำหรับการติดตั้งบนพาแนล 3 มม.สีขาว1 ชิ้น

฿ 127.50

NIQ CHANNEL COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์สำหรับฝาปิดร่องและสำหรับการติดตั้งบนพาแนล 5 มม.สีดำ1 ชิ้น

฿ 152.56

NIQ CHANNEL COVER 1 ชิ้น 10 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์สำหรับฝาปิดร่องและสำหรับการติดตั้งบนพาแนล 5 มม.สีเทา1 ชิ้น

฿ 127.50

CHANNEL COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์สำหรับฝาปิดร่องและสำหรับการติดตั้งบนพาแนล 5 มม.สีขาว1 ชิ้น

฿ 192.47

NIQ CHANNEL COVER 1 ชิ้น 5 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์สำหรับฝาปิดร่องสีดำ1 ชิ้น

฿ 201.61

NIQ CHANNEL COVER 1 ชิ้น 5 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์สำหรับฝาปิดร่องสีเทา1 ชิ้น

฿ 201.61

NIQ CHANNEL COVER 1 ชิ้น 7 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์สำหรับฝาปิดร่องสีขาว1 ชิ้น

฿ 201.61

NIQ CHANNEL COVER 1 ชิ้น 5 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์สำหรับติดตั้งบนพาแนล 5 มม.สีดำ1 ชิ้น

฿ 164.70

CHANNEL COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์สำหรับติดตั้งบนพาแนล 5 มม.สีขาว1 ชิ้น

฿ 221.18

NIQ CHANNEL COVER 1 ชิ้น 5 วัน 10NIC autotec H10 ซีรีส์สำหรับฝาปิดร่องสีดำ1 ชิ้น

฿ 221.18

NIQ CHANNEL COVER 1 ชิ้น 6 วัน 10NIC autotec H10 ซีรีส์สำหรับฝาปิดร่องสีขาว1 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีเอทิลีน [PE] ความยาว มาตรฐาน 2000mm