1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับอลูมิเนียมเฟรม สำหรับงานหนัก (รองรับประเภทต่างๆ)

บานพับอลูมิเนียมเฟรม สำหรับงานหนัก (รองรับประเภทต่างๆ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,726.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์: A6063S-T5 / เพลา: สเตนเลส "SUS304";/ ฝาครอบ ตัวเครื่อง หลัก: โพลีเอไมด์ "PA";/ ตลับลูกปืน/รองลื่น: โพลิอะซีทัล (Polyacetal) "POM";กระบวนการเตรียมผิว: ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: กระบวนการอโนไดซิ่ง เฟรม ยึด: ประเภท M6 และ M8 *2 ชิ้นบนและล่างรวมอยู่ใน 1 คลองเลื่อย * โบลท์ และ น็อต แบบเหลี่ยม เป็น สเตนเลส ยกออก มีให้สำหรับเปิดซ้ายและเปิดขวา

รหัสสินค้า
AHH-70127-68-L
AHH-70127-68-L-BNH
AHH-70127-68-L-BNHS
AHH-70127-68-R
AHH-70127-68-R-BNH
AHH-70127-68-R-BNHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค ทิศทางการเปิด จัดการแพคเกจ สลักเกลียว

฿ 1,726.57

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10-สำหรับการเปิดด้านซ้ายหน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)-

฿ 2,116.68

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : เหล็กสำหรับการเปิดด้านซ้ายแบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSW-06-15 (4), CSW-08-20 (4)

฿ 2,270.28

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลสสำหรับการเปิดด้านซ้ายแบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSWS-06-15 (4), CSWS-08-20 (4)

฿ 1,901.26

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10-สำหรับการเปิดด้านขวาหน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)-

฿ 2,116.68

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : เหล็กสำหรับการเปิดด้านขวาแบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSW-06-15 (4), CSW-08-20 (4)

฿ 2,270.28

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลสสำหรับการเปิดด้านขวาแบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSWS-06-15 (4), CSWS-08-20 (4)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บานพับ ธง วัสดุ ตัวเครื่อง A6063S-T5 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิวใส
สีหลัก ตัวเครื่อง เงิน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 500 (เมื่อใช้ 2) ความยาว(มิลลิเมตร) 127
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 70 การ เลือกการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป รองรับการใช้งาน ได้ ประเภท M6 และ M8 วัสดุ ฝาครอบ โพลีเอไมด์ [PA]
วัสดุ แกน สเตนเลส (SUS304) ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ Polyacetal (POM)