1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บานพับ อลูมิเนียมเฟรม AHF

บานพับ อลูมิเนียมเฟรม AHF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 554.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: A6N01S-T5 * สลักเกลียว และ น็อตสี่เหลี่ยม เป็น สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว: กระบวนการอโนไดซิ่ง ยกออก มีทั้งแบบเปิดซ้าย (-L) และเปิดขวา (-R)

รหัสสินค้า
AHF-6055-6-L
AHF-6055-6-L-BNH
AHF-6055-6-L-BNHS
AHF-6055-6-L-CNH
AHF-6055-6-L-CNHS
AHF-6055-6-R
AHF-6055-6-R-BNH
AHF-6055-6-R-BNHS
AHF-6055-6-R-CNH
AHF-6055-6-R-CNHS
AHF-6075-8-L
AHF-6075-8-L-BNH
AHF-6075-8-L-BNHS
AHF-6075-8-L-CNH
AHF-6075-8-L-CNHS
AHF-6075-8-R
AHF-6075-8-R-BNH
AHF-6075-8-R-BNHS
AHF-6075-8-R-CNH
AHF-6075-8-R-CNHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
ทิศทางการเปิด ความยาว
(มิลลิเมตร)
การ เลือกการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป รองรับการใช้งาน ได้ จัดการแพคเกจ สลักเกลียว

฿ 554.60

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10-100 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย55รูปทรง M6หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)-

฿ 601.08

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : เหล็ก100 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย55รูปทรง M6แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)APB-06-15 (4 ชิ้น)

฿ 675.75

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลส100 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย55รูปทรง M6แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)APBS-06-15 (4 ชิ้น)

฿ 638.27

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : เหล็ก100 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย55รูปทรง M6แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSW-06-15 (4 ชิ้น)

฿ 687.86

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลส100 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย55รูปทรง M6แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSWS-06-15 (4 ชิ้น)

฿ 554.60

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10-100 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา55รูปทรง M6หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)-

฿ 601.08

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : เหล็ก100 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา55รูปทรง M6แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)APB-06-15 (4 ชิ้น)

฿ 675.75

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลส100 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา55รูปทรง M6แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)APBS-06-15 (4 ชิ้น)

฿ 638.27

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : เหล็ก100 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา55รูปทรง M6แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSW-06-15 (4 ชิ้น)

฿ 687.86

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลส100 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา55รูปทรง M6แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSWS-06-15 (4 ชิ้น)

฿ 657.79

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10-150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย75รูปทรง M8หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)-

฿ 743.47

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : เหล็ก150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย75รูปทรง M8แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)APB-08-20 (4 แห่ง)

฿ 847.01

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลส150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย75รูปทรง M8แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)APBS-08-20 (4 ชิ้น)

฿ 810.30

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : เหล็ก150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย75รูปทรง M8แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSW-08-20 (4 แห่ง)

฿ 898.89

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลส150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย75รูปทรง M8แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSWS-08-20 (4 ชิ้น)

฿ 657.79

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10-150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา75รูปทรง M8หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด)-

฿ 743.47

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : เหล็ก150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา75รูปทรง M8แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)APB-08-20 (4 แห่ง)

฿ 847.01

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลส150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา75รูปทรง M8แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)APBS-08-20 (4 ชิ้น)

฿ 810.30

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : เหล็ก150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา75รูปทรง M8แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSW-08-20 (4 แห่ง)

฿ 898.89

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลส150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา75รูปทรง M8แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)CSWS-08-20 (4 ชิ้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บานพับแบบถอดได้ วัสดุ ตัวเครื่อง A6N01S-T5 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิวใส
สีหลัก ตัวเครื่อง เงิน ความกว้าง(มิลลิเมตร) 60