• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Aluminum Extrusion Clean Hinge Fastener Set ACHF

 
Part Number
ACHF-6065-6-L-BNHS
ACHF-6065-6-R-BNHS
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOpening Direction
4 Day(s) or more 10For Left Opening
4 Day(s) or more 10Right Opening Used

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Detachable Hinges Body Material Aluminum Alloy [AL] Surface Treatment Anodized
Main Body Color Silver Allowable Load(N) 80 (When 2 is Used) Length(mm) 65
Width(mm) 60 Compatible Extrusion Selection M6 Shape Package deal Set( with square nuts and nut holder and Fastening bolts)
Cap Material Polyacetal (POM) Axis material Stainless Steel (SUS303) Cap Color White