Panel Holder

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
PHLS-06-T3
PHLS-06-T5
PHLW-06-T3
PHLW-06-T5
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSShape Applicable plate thickness
(mm)
6 Day(s) or more 10PHLS Type3
6 Day(s) or more 10PHLS Type5
6 Day(s) or more 10PHLW Type3
6 Day(s) or more 10PHLW Type5

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Compatible Extrusion Selection M6 Shape Body Material ABS Resin [ABS] + Elastomer [TPE] ABS Resin [ABS] Standard Length(mm) 2000
Color Gray Natural