(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [วัสดุ] อีลาสโตเมอร์ [TPE]
รหัสสินค้า |
---|
PGP-04 |
PGP-06 |
PGP-08 |
PGS-06 |
TY-6850 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การ เลือกการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป รองรับการใช้งาน ได้ | ความยาว มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 484.83 | NIQ PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง M4 | 2000 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 645.19 ฿ 312.40 | PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รูปทรง M6 | 2000 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 719.64 | NIQ PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง M8 | 2000 | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 714.81 | NIQ PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | รูปทรง M6 | 2000 | รูปทรงแตกต่างออกไป | ||
฿ 597.67 | PANEL HOLDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้ได้ทั้งแบบ M6 และ M8 | 10000 | รูปทรงแตกต่างออกไป |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | แผงยึดร่อง | วัสดุ | เรซิน | วัสดุ ตัวเครื่อง | อีลาสโตเมอร์ [TPE] |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีเทา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง