1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์ AFRS-ST

NIQ SLIDING DOOR/SLIDER

สต๊อปเปอร์ AFRS-ST
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,182.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก] ยางยูรีเทน [U]

รหัสสินค้า
AFRS-ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,182.03

NIQ SLIDING DOOR/SLIDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับประตูบานเลื่อนแบบแขวน พิมพ์ อุปกรณ์เสริม วัสดุ เรซิน
วัสดุ ตัวเครื่อง ยางยูรีเทน [U] วัสดุ ของ สลักเกลียว SCM435 วัสดุ น๊อตตัวเมีย เทียบเท่ากับ SWCH
การ เลือกการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป รองรับการใช้งาน ได้ รูปทรง M6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFRS-ST ในชุด สต๊อปเปอร์ AFRS-ST