1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Bracket เฟรม ซีรี่ส์ M4 AFF-4080

BRACKET FOR ALMINUM FLAME

Bracket เฟรม ซีรี่ส์ M4 AFF-4080
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Bracket เฟรม เป็นวัสดุสำหรับตัวยึดมาตรฐาน ซึ่งโครงร่างได้รับการออกแบบด้วยขนาดมาตรฐาน Bracket เฟรมต่างๆ สามารถนำไปเจาะรูเพิ่มได้เท่านั้น

รหัสสินค้า
AFF-4080-[15-3000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)

-

BRACKET FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 1015 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด NIC Autotec M4 ซีรี่ส์ วัสดุ A6N01S-T5 กระบวนการเตรียมผิว การชุบ Alumite (เฉลี่ยมากกว่า 5µm)
กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating