(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่น ท่อดักส์ ระบบลำเลียง กระบะใส่น้ำมัน ชั้นวางของ และ บานพับ เป็นต้น ต้องทำเพิ่มเติม, รวมถึงอลูมิเนียมเส้นแบน และ ฉากรีดด้านเท่า
รหัสสินค้า |
---|
AFFB-01505-[15-2000/1] |
AFFB-01510-[15-2000/1] |
AFFB-01515-[15-2000/1] |
AFFB-01520-[15-2000/1] |
AFFB-02020-[15-2000/1] |
AFFB-02502-[15-2000/1] |
AFFB-03005-[15-2000/1] |
AFFB-03010-[15-2000/1] |
AFFB-03015-[15-2000/1] |
AFFB-03020-[15-2000/1] |
AFFB-03030-[15-2000/1] |
AFFB-04005-[15-2000/1] |
AFFB-04010-[15-2000/1] |
AFFB-04020-[15-2000/1] |
AFFB-04040-[15-2000/1] |
AFFB-04505-[15-2000/1] |
AFFB-04512-[15-2000/1] |
AFFB-06005-[15-2000/1] |
AFFB-06010-[15-2000/1] |
AFFB-06012-[15-2000/1] |
AFFB-06015-[15-2000/1] |
AFFB-06020-[15-2000/1] |
AFFB-06030-[15-2000/1] |
AFFB-08005-[15-2000/1] |
AFFB-08010-[15-2000/1] |
AFFB-08015-[15-2000/1] |
AFFB-08020-[15-2000/1] |
AFFB-08040-[15-2000/1] |
AFFB-09005-[15-2000/1] |
AFFB-09010-[15-2000/1] |
AFFB-09012-[15-2000/1] |
AFFB-09015-[15-2000/1] |
AFFB-09020-[15-2000/1] |
AFFB-10015-[15-2000/1] |
AFFB-10020-[15-2000/1] |
AFFB-12005-[15-2000/1] |
AFFB-12010-[15-2000/1] |
AFFB-12015-[15-2000/1] |
AFFB-12020-[15-2000/1] |
AFFB-20015-[15-2000/1] |
AFFB-20020-[15-2000/1] |
AFFB-25015-[15-2000/1] |
AFFB-25020-[15-2000/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ขนาด (W) (มิลลิเมตร) | ความสูง (H) (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 15 | 10 | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 15 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 20 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 25 | 2 | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 30 | 10 | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 30 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 30 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 30 | 30 | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 40 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 40 | 10 | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 40 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 45 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 45 | 12 | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 60 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 60 | 10 | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 60 | 12 | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 60 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 60 | 30 | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 80 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 80 | 10 | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 80 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 80 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 80 | 40 | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 90 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 90 | 10 | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 90 | 12 | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 90 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 90 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 100 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 (205) | 100 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 120 | 5 | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 120 | 10 | - | - | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 120 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 120 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 200 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 200 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 250 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 ~ 2000 | ||
- | SPECIAL ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | A6063S-T5 | 250 | 20 | - | 15 ~ 2000 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว | การชุบ Alumite (เฉลี่ยมากกว่า 5µm) | กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) | Clear Electrodeposition Coating |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง