1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรมชนิดพิเศษ มุมเท่ากัน ซีรี่ส์ SP (T : 5 มม.)

เฟรมชนิดพิเศษ มุมเท่ากัน ซีรี่ส์ SP (T : 5 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นเฟรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น สำหรับท่อดักส์ ระบบลำเลียง ถาดรองน้ำมัน ชั้นวางของ บานพับ ฯลฯ และเฟรมนี้ยังมีการปรับแต่งเพิ่มเติม เช่น แท่งแบน ฉากด้านเท่า ฯลฯ
· ต้นทุนการปรับแต่งเครื่องจักรสามารถลดลงได้ โดยใช้รูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ด้วยระบบอัลฟ่าเฟรม

รหัสสินค้า
AFEL-2005-[15-2000/1]
AFEL-3005-[15-2000/1]
AFEL-4005-[15-2000/1]
AFEL-6005-[15-2000/1]
AFEL-8005-[15-2000/1]
AFEL-9005-[15-2000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด (W)
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)

-

SPECIAL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 102015 ~ 2000

-

SPECIAL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 103015 ~ 2000

-

SPECIAL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 104015 ~ 2000

-

SPECIAL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 106015 ~ 2000

-

SPECIAL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 108015 ~ 2000

-

SPECIAL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 109015 ~ 2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A6063S-T5 กระบวนการเตรียมผิว การชุบ Alumite (เฉลี่ยมากกว่า 5µm) กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating
ความหนา (T)(มิลลิเมตร) 5