1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรมชนิดพิเศษ ซีรีส์ SP แผ่นยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม AFL-3045

ALMINUM FLAME

เฟรมชนิดพิเศษ ซีรีส์ SP แผ่นยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม AFL-3045
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่น ท่อดักส์ ระบบลำเลียง กระบะใส่น้ำมัน ชั้นวางของ และ บานพับ เป็นต้น ต้องทำเพิ่มเติม, รวมถึงอลูมิเนียมเส้นแบน และ ฉากรีดด้านเท่า

รหัสสินค้า
AFL-3045-6-[15-3000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)

-

ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 1015 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชุด NIC Autotec: ซีรี่ส์ SP วัสดุ A6063S-T5 กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์อลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating