1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Basic Frame ซีรีส์ M8 รุ่นน้ำหนักเบา AFS-4040F

Basic Frame ซีรีส์ M8 รุ่นน้ำหนักเบา AFS-4040F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมเฟรมสามารถทำให้ผิวใสเงาเพิ่มขึ้นได้ โดยการชุบอะคริลิกเรซินโดยใช้ไฟฟ้า (Electroplating)
[คุณลักษณะ]
· รูปทรงภายนอก และร่อง T-Slot ได้รับการออกแบบให้มีขนาดมาตรฐาน ฉากยึดมาตรฐาน และ อุปกรณ์เสริม สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระโดยยึดด้วยโบล์ท
·การใช้บริการออกแบบของผู้ผลิต (Kakchar) ช่วยให้คุณประกอบโครงสร้างได้โดยทำตามแผนภาพการประกอบ และแผนภาพการใส่นัท
·สามารถพิมพ์แผนผังโครงร่างชิ้นส่วนบนอลูมิเนียมเฟรมโดยใช้ Kakchar ช่วยทำให้การประกอบงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
[การใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับบูธขนาดใหญ่หรือเป็นส่วนประกอบสำหรับโครง อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่
·สามารถใช้เป็นกรอบอลูมิเนียมสำหรับหุ่นยนต์, โครงสำหรับห้องคลีนรูมขนาดใหญ่ หรือ โครงสำหรับสายพานลำเลียง

รหัสสินค้า
AFS-4040F-8-[15-4000/1]
AFS-4040F-8-[15-4000/1]-[T,​W]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
กรีด

-

ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 1015 ~ 4000ไม่มี

-

ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 1015 ~ 4000T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 40 ขนาดการรีดขึ้นรูป 40x40 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M8 ซีรี่ส์
วิธีการรีดขึ้นรูป แบบเหลี่ยม จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 1 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน
วัสดุ A6063S-T5 (205) กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating สี เงิน