(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นอลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานที่ใช้สำหรับระบบ Alfa Frame
[คุณลักษณะ]
· ฉากยึดมาตรฐาน และ อุปกรณ์เสริม สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระโดยยึดด้วยโบล์ท
·เคลือบผิวใสเพิ่มบนอลูมิเนียมเฟรม โดยการชุบอะคริลิกเรซินด้วยไฟฟ้า
·สามารถประกอบได้โดยดูจากแผนภาพการประกอบและแผนภาพการใส่ นัท โดยใช้ร่วมกับการออกแบบจาก (kakchar)
· Assembly support ช่วยลดเวลาในการประกอบ โดยมีแผนผังการประกอบชิ้นส่วนจะถูกพิมพ์บนอลูมิเนียมเฟรม เมื่อออกแบบโดย Kakchar
[การใช้งาน]
·ฝาครอบอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
·ใช้เป็นส่วนประกอบของคานโครงเพดานสำหรับบูธคลีนรูม และบูธขนาดใหญ่
·ใช้เป็นส่วนประกอบโครงฐานของหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
AFS-30120-6-[15-4000/1] |
AFS-30120-6-[15-4000/1]-[T,W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | กรีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NIQ ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 ~ 4000 | ไม่มี | ||
- | NIQ ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 ~ 4000 | T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน) |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 30x120 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 4 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 4 ด้าน |
วัสดุ | A6063S-T5 (205) | กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) | Clear Electrodeposition Coating | สี | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง