(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ M6, สำหรับงานหนัก, รุ่น AFS-15150
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ร่องกว้าง : 6 mm.
● ขนาดหน้าตัด : 15x150 mm.
● ความยาวรวม : สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 15-4000 mm. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ทีละ 1 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6063S-T5
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานสร้าง ไกด์ของสายพานลำเลียง, เป็นวัสดุสำหรับทำฐานของ จิ๊ก ขนาดเล็กรวมไปถึงสำหรับทำโต๊ะปฏิบัตงาน เป็นต้น
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 15x150 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 1 สล็อต × 5 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 2 ด้าน |
วัสดุ | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) | Clear Electrodeposition Coating | สี | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง