(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แยกการสั่นสะเทือนทางกลป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับปั๊มประเภทต่างๆการจัดตำแหน่งท่อมาตราการแก้ไข แผ่นดินไหวและการทรุดตัวของ สายดินดูดซับการ เลื่อยโซ่ ของท่อด้วยความร้อน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รัศมีการดัดที่ใช้งานได้จริง (มิลลิเมตร) | รู | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,206.40 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19.7 | 50 | 20 A | 1000 | ||
฿ 1,023.22 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 19.7 | 50 | 20 A | 300 | ||
฿ 1,422.44 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19.7 | 50 | 20 A | 400 | ||
฿ 1,469.48 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19.7 | 50 | 20 A | 500 | ||
฿ 1,736.03 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19.7 | 50 | 20 A | 600 | ||
฿ 1,986.89 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 19.7 | 50 | 20 A | 800 | ||
฿ 2,457.27 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25.5 | 90 | 25 A | 1000 | ||
฿ 1,208.96 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25.5 | 90 | 25 A | 300 | ||
฿ 1,641.95 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25.5 | 90 | 25 A | 400 | ||
฿ 1,736.03 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25.5 | 90 | 25 A | 500 | ||
฿ 1,892.81 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25.5 | 90 | 25 A | 600 | ||
฿ 2,190.72 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25.5 | 90 | 25 A | 800 | ||
฿ 2,927.65 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32.6 | 90 | 32 A | 1000 | ||
฿ 1,421.23 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32.6 | 90 | 32 A | 300 | ||
฿ 1,924.18 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32.6 | 90 | 32 A | 400 | ||
฿ 1,739.64 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32.6 | 90 | 32 A | 500 | ||
฿ 2,253.44 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32.6 | 90 | 32 A | 600 | ||
฿ 2,567.02 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32.6 | 90 | 32 A | 800 | ||
฿ 3,413.71 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 39 | 110 | 40 A | 1000 | ||
฿ 1,580.44 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 39 | 110 | 40 A | 300 | ||
฿ 2,222.09 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 39 | 110 | 40 A | 400 | ||
฿ 1,951.92 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 39 | 110 | 40 A | 500 | ||
฿ 2,598.38 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 39 | 110 | 40 A | 600 | ||
฿ 2,864.93 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 39 | 110 | 40 A | 800 | ||
฿ 3,884.08 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 51.5 | 170 | 50 A | 1000 | ||
฿ 1,845.78 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 51.5 | 170 | 50 A | 300 | ||
฿ 2,488.62 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 51.5 | 170 | 50 A | 400 | ||
฿ 2,243.79 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 51.5 | 170 | 50 A | 500 | ||
฿ 2,959.01 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 51.5 | 170 | 50 A | 600 | ||
฿ 3,413.71 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 51.5 | 170 | 50 A | 800 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อเฟล็กซ์ | วัสดุ สายยาง | สเตนเลส (SUS304) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | สายเบรด | ไม่ |
การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | SS400 | ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง