(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจคงที่ Z-lift แบบไม่ต้องยึดที่อยู่ในตำแหน่งหลังจากปรับตำแหน่ง
[คุณสมบัติ]
· กลไก พิเศษเพื่อป้องกัน แบ็คแลช/ระยะฟรี
·ใช้ ประแจหกเหลี่ยม เพื่อปรับ ตำแหน่ง
·สามารถติดตั้งในแนวนอนแนวตั้งหรือกลับหัว(การ จำกัด พิกัดน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับแนวการติดตั้ง)
·แทบไม่มี สกรู แคลมป์ยึด หรือโครงอื่น ๆ จาก ตัวเครื่อง เครื่องและมีเพียง สกรู ป้อนที่จำเป็นสำหรับการปรับ ตำแหน่ง ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องอยู่นิ่งหลังจากปรับ ตำแหน่ง กล้องหรือ เซนเซอร์
รูปแบบคงที่ (ด้วยตนเอง) ภาพ LV-2551FX
ภาพ สเตจ ยึดอยู่กับที่ (แมนนวล) ภาพ LV-4051FX
ภาพ สเตจ ยึดอยู่กับที่ (แมนนวล) ภาพ LV-6051FX
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | LV-2551FX |
---|---|
ทิศทางการเคลื่อนไหว | แกน Z ทิศทาง 1 |
ความสูงของ สเตจ | 17.5 มม |
พื้นผิว สเตจ | 25 มม. × 25 มม |
วิธีการ แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด - ไม่มี |
วิธีการฟีด | ฟีดสกรู P = 0.5 มม |
ช่วง การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | 0 ถึง 1 มม |
ไกด์ เคลื่อนไหว | ข้อต่อฟิตติ้ง |
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า | 4.9 N (0.5 kgf) |
มวล | 0.03 กก |
วัสดุ หลัก | อลูมิเนียมอัลลอยด์ / อะลูมิเนียมผสมซาตินสีดำ |
หมายเลข ผลิตภัณฑ์ | LV-4051FX | LV-6051FX |
---|---|---|
ทิศทางการเคลื่อนไหว | แกน Z ทิศทาง 1 | |
พื้นผิว สเตจ | 40 มม. × 40 มม | 60 มม. × 60 มม |
ความสูงของ สเตจ | 30 มม | |
วิธีการ แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด - ไม่มี | |
วิธีการฟีด | ฟีดสกรู P = 0.7 มม | |
ช่วง การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | 0 ถึง 1 มม | |
จำนวนการเคลื่อนไหว: การ หมุน 1 ลูกบิด | ประมาณ 0.1 มม | |
ไกด์ เคลื่อนไหว | ข้อต่อฟิตติ้ง | |
ระดับของการ ความขนาน | 0.1 มม | |
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า | 24.5 N (2.5 kgf) | |
มวล | 0.13 กิโลกรัม | 0.28 กิโลกรัม |
วัสดุ หลัก / กระบวนการเตรียมผิว | อลูมิเนียมอัลลอยด์ / อะลูมิเนียมผสมซาตินสีดำ |
รหัสสินค้า |
---|
LV-2551FX |
LV-6051FX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (ความกว้าง) (ช่วงของการเลือก) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | พื้นผิว สเตจ (ความยาว) (มิลลิเมตร) | พื้นผิว สเตจ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) / ลูกบิด 1 รอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,710.12 | Z STAGES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 1 ถึง 4.9 | 25 | 25 | 4.9 | - | ||
฿ 18,069.70 | CHS Z STAGES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 60 | 60 | 24.5 | ประมาณ 0.1 มม |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อโนไดซ์สีดำอิ่มตัว | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ข้อต่อเครื่องแก้ว | ชนิดแคลมป์ | ไม่ |
ตำแหน่ง ติดตั้งของส่วนการทำงาน | ด้าน | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน Z 1 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง