(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับผลิตภัณฑ์เส้นบอกแนวซึ่งใช้หลอดฮาโลเจนเป็นแหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟฮาโลเจน สำรอง ขายปลีก/แยกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไฟ LED เป็น แหล่งกำเนิดแสงไฟ ช่วยลด การใช้พลังงาน อย่างมากมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและสามารถลดเวลาหยุดทำงานระหว่าง งานซ่อมบำรุง ได้อย่างมาก
แรงดันไฟฟ้า(V) | 15 | พลังงานไฟฟ้า(W) | 150 | สเปค | ตัวเลือก |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน H15V150W500H ในชุด หลอดไฟฮาโลเจน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง