1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์บุชชิ่ง ซีรีส์ SBF-L (ชนิดหน้าแปลนกลมแบบคู่)

ลิเนียร์บุชชิ่ง ซีรีส์ SBF-L (ชนิดหน้าแปลนกลมแบบคู่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 549.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลิเนียร์บุชชิ่ง ซีรีส์ SBF-L [คุณสมบัติ] · หน้าแปลนกลมแบบคู่ · วัสดุตัวยึด: ทำจากเรซิ่น · วัสดุตัวเรือนนอก: SUJ2 พร้อมซีลกันฝุ่น

รหัสสินค้า
SBF10LUU
SBF16LUU
SBF20LUU
SBF25LUU
SBF30LUU
SBF40LUU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความเยื้องศูนย์
(ไมโครเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 549.64

SBC LINEAR BUSH 1 ชิ้น 7 วัน -1055191558811000.01

฿ 723.79

SBC LINEAR BUSH 1 ชิ้น 7 วัน -16702815123023500.01

฿ 866.50

SBC LINEAR BUSH 1 ชิ้น 7 วัน 1020803220140027400.012

฿ 1,224.49

SBC LINEAR BUSH 1 ชิ้น 7 วัน -251124020156031400.012

฿ 1,711.88

SBC LINEAR BUSH 1 ชิ้น 7 วัน -301234520249054900.012

฿ 3,622.36

SBC LINEAR BUSH 1 ชิ้น 7 วัน -401516025343080400.015

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลน มาตรฐาน สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก SUJ2 กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล สอง ประเภท หน้าแปลนสิ้นสุด ความยาว มาตรฐาน
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง ด้วยกาว รูปทรง หน้าแปลน หน้าแปลน แบบกลม