1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลสกรูแบบรีด ซีรีส์ MV (แกนสกรูไม่ผ่านกระบวนการชุบผิว)

บอลสกรูแบบรีด ซีรีส์ MV (แกนสกรูไม่ผ่านกระบวนการชุบผิว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- บอลสกรูแบบรีด รุ่น MVซีรีย์ (ไม่มีการชุบผิวที่แกนเพลา) จาก MORIMOTO SHAFT.
- บอลสกรูแบบรีด มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 9ขนาด 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 20mm, 25mm, 28mm หรือ 32mm และมีระยะลีด 8ขนาด 2mm,4mm,5mm, 6mm, 10mm, 20mm, 25mm หรือ 32mm
- ระดับความแม่นยำของสินค้านี้คือ C10
- สามารถเลือกความยาวรวมสูงสุดของเพลาสกรู สามารถเลือกให้พอดีได้ตั้งแต่ 100mm ถึง 2,000mm ปรับขึ้นได้ทีละ 1mm
- ทิศทางการหมุนของลีดคือหมุนทางขวา

รหัสสินค้า
MV0802-[100-400/1]
MV1004-[150-600/1]
MV1204-[150-800/1]
MV1210-[150-800/1]
MV1405-[150-800/1]
MV1505-[150-1200/1]
MV1510-[200-1200/1]
MV1520-[200-1200/1]
MV2005-[200-2000/1]
MV2010-[250-2000/1]
MV2020-[250-2000/1]
MV2505-[200-2000/1]
MV2510-[300-2000/1]
MV2525-[300-2000/1]
MV2806-[250-2000/1]
MV3210-[300-2000/1]
MV3232-[300-2000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู เพลา OD d
(Ø)
สายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
การ กวาดล้าง ตามแนวแกน จำนวนวงจร
(Numของแถว) x (num.จำนวนรอบ)
ความยาวรวม เพลา
(มิลลิเมตร)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 10820.05 หรือน้อยกว่า1 × 3.5100 ~ 400180320

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 101040.05 หรือน้อยกว่า1 × 2.5150 ~ 600230480

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 101240.05 หรือน้อยกว่า1 × 2.5150 ~ 800260580

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 1012100.10 หรือน้อยกว่า1 × 1.5150 ~ 800285495

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 101450.10 หรือน้อยกว่า1 × 2.5150 ~ 800440730

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 13 วัน 101550.10 หรือน้อยกว่า1 × 2.5150 ~ 12005101050

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 1015100.10 หรือน้อยกว่า1 × 2.5200 ~ 12005101050

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 1015200.10 หรือน้อยกว่า2 × 1.5200 ~ 12005801330

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 102050.10 หรือน้อยกว่า1 × 2.5200 ~ 20006201470

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 102010[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.15 หรือน้อยกว่า1 × 2.5250 ~ 200010602270

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 1020200.10 หรือน้อยกว่า1 × 2.5250 ~ 20006201470

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 102550.10 หรือน้อยกว่า1 × 2.5200 ~ 20006601870

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 102510[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.2 หรือน้อยกว่า2 × 2.5300 ~ 200027507630

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 102525[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.12 หรือน้อยกว่า1 × 2.5300 ~ 20009302270

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 102860.10 หรือน้อยกว่า2 × 2.5250 ~ 200012104230

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 103210[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.2 หรือน้อยกว่า2 × 2.5300 ~ 200032808670

-

MSF BALL SCREW 1 ชิ้น 7 วัน 103232[0.2 หรือน้อยกว่า] 0.15 หรือน้อยกว่า2 × 1.5300 ~ 200014603890

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ บอลสกรู รีด รูปทรงน็อต มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด
เกรดความแม่นยำ C10 พรีโหลด ไม่มีการ พรีโหลด สภาพการใช้งาน มาตรฐาน
เกลียว / เกลียว สกรู ด้านขวา โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย เดียว วิธีการหมุนเวียน สายยาง ประเภท