1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์หน้าสัมผัสต่ำ (รหัสสินค้า)

สวิตช์หน้าสัมผัสต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,194.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แรงหน้าสัมผัสต่ำ 0.1 N
· ด้วยการใช้วงจรแบบไม่สัมผัสสำหรับสวิตช์ในตัว แรงสัมผัสที่ต่ำซึ่งใกล้เคียงกับการไม่สัมผัสมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการใช้แอมพลิฟายเออร์ ข้อเสียของฮิสเทรีซิสและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจึงยังคงมีอยู่เมื่อเทียบกับชนิดสัมผัส)
· ชนิดไม่สัมผัสที่ใช้วงจรแบบไม่สัมผัสสำหรับโครงสร้างหน้าสัมผัส
· เกิดแรงสัมผัสต่ำที่ 0.1N ในขณะที่ยังคงความน่าเชื่อถือเท่ากับชนิดสัมผัส
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับกำหนดตำแหน่งชิ้นงานที่เสียหายง่าย เช่น เซมิคอนดักเตอร์และเซรามิก
· สะดวกสำหรับการตรวจจับชิ้นส่วนขนาดเล็กที่เสียรูปง่าย

รหัสสินค้า
CSFN105A-H6X
CSFSN10A-H6X
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M)

฿ 1,366.56

METROL CONTACT SWITCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท สลักเกลียว-M10 × 0.5

฿ 1,194.28

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภททรงกระบอก10-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers รูปทรงปลาย หน้าสัมผัส R สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ SUS303 ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 2
ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 60 จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.4
ความสามารถในการทวนซ้ำ 0005 "/ 0.01 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 0.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ø 2
โครงสร้างในการป้องกัน IP40 LED ไม่มี