1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตู้ส้วม SUS

ตู้ส้วม SUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,720.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

SUS304 ใช้เพื่อ ความทนทาน และความสวยงามที่เหนือกว่านอกจากนี้ยังสามารถผลิตชิ้นส่วนที่ผลิต ผลิตตามสั่ง นอกเหนือจากชิ้นส่วนและ วัสดุ ผลิตได้ในปัจจุบันKGS2R / KGS3R เป็นประเภท R และสามารถใช้สำหรับการเปิดทั้งด้านในและด้านนอกโดยช่องว่างจะถูกซ่อนไว้

รหัสสินค้า
127-700
127-701
127-702
127-703
127-704
127-705
127-706
127-820
127-821
127-822
127-823
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด บันทึก ประเภท

฿ 3,440.65

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 25 × 2000-KGS1

฿ 3,512.26

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 8 × 10 × 2000ไม่มีรูKGS2

฿ 1,720.00

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 7.5 × 2000-KGS3

฿ 2,537.42

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 15 × 2000ไม่มีรูKGS2R

฿ 2,164.52

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 15 × 2000มีรูKGS2R

฿ 3,656.13

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 15 × 2000ไม่มีรูKGS3R

฿ 3,225.81

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 15 × 2000มีรูKGS3R

฿ 3,691.61

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 8 × 10 × 2000มีรูKGS2

฿ 2,795.48

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 15 × 8 × 2000ไม่มีรูKGS2RB

฿ 3,569.68

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 15 × 8 × 2000มีรูKGS2RB

฿ 1,720.65

INTERIOR MATERIAL 1 ชิ้น ขอราคา 40 × 20 × 4000-KGS5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สินค้าสุขภัณฑ์ / ห้องน้ำ / ฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ห้องน้ำ วัสดุ SUS304/SPV การขัดเงา Hair line
สเปค ประเภท 40