(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เชือกสเตนเลสที่ป้องกัน การกัดกร่อน สนิม และทนต่อการขัดถูดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติความเงางามที่น่าดึงดูดและสามารถใช้กับการใช้งานที่หลากหลาย
■ 233-250 - 233-269 จัดส่งที่ขนาด 1 ม.
รหัสสินค้า |
---|
233-250 |
233-260 |
233-270 |
233-272 |
233-274 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก (มิลลิเมตร) | โครงสร้างสำหรับ ขดลวด ยืน | ขนาด (ม.) | ตัด โหลดไฟฟ้า (กิโลกรัม) | น้ำหนัก | สเปค | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ปริมาณ (ขดลวด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 107.42 | WIRE ROPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | S7-1.0 | - | - | - | (7 × 7) ต่อ 1 เมตร | S7-1.0M | - | ||
฿ 1,273.99 | WIRE ROPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | S19- 2.0 | - | - | - | (7 × 19) ต่อ 1 เมตร | S19 - 2.0 ล้าน | - | ||
฿ 8,247.81 | WIRE ROPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.81 | S7 -0.81 | 200 | 65 | 0.00254 กิโลกรัม / เมตร | ขดลวด 200 ม. (ความยาว มาตรฐาน ) | ลวดสลิง สเตนเลส (7 × 7) S7 -0.81 | 1 | ||
฿ 7,494.00 | WIRE ROPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | S7 -1.00 | 200 | 78 | 0.00420 กก. / ม | ขดลวด 200 ม. (ความยาว มาตรฐาน ) | ลวดสลิง สเตนเลส (7 × 7) S7 -1.00 | 1 | ||
฿ 9,876.04 | WIRE ROPE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | S7 -2.00 | 200 | 340 | 0.01700 กก. / ม | ขดลวด 200 ม. (ความยาว มาตรฐาน ) | ลวดสลิง สเตนเลส (7 × 7) S7 -2.00 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สายไฟ | วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง