• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Protection Stopper

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
631-451
631-452
631-453
631-456
631-457
631-489
631-493
631-495
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งPart Name Size H
(mm)
Size W
(mm)
Shape Specifications Length
(m)
9 Day(s) or more Car Stopper KDW-120120120Semicircular typeThickness: 30mm2
9 Day(s) or more Car Stopper KDW-150150150Semicircular typeThickness: 37.5mm2
9 Day(s) or more Car Stopper KDW-200200200Semicircular typeThickness: 50mm1
9 Day(s) or more Car Stopper KKW-150150150Square shape-2
9 Day(s) or more Car Stopper KKW-200150200Square (with one side machined as round)-1
9 Day(s) or more Car Stopper KD-150S130150Semicircular typeThickness: 17mm2
9 Day(s) or more Car Stopper KD-150130150Semicircular typeThickness: 20mm2
9 Day(s) or more Car Stopper KDY-150130150Semicircular shape (with yellow lines)Thickness: 20mm2

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material SBR Color Black