• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

TF Tech-Touch, Reducer Pipe

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

TCH-DP-3/4X1/2

Part Number
TCH-DP-3/4X1/2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOperating Temperature Range
(°C)
8 Day(s) or more ~95

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Copper Applicable Pipe Type Copper Pipe (for Construction)
Applicable Fluid Water Connection Type Pipe⇔Pipe, different diameters, plug-in type Connection Shape Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Reducer.etc)
Fitting type Mechanical Joint Applicable Tube Size Type Size for Copper Pipe construction Nominal A 1 20
Nominal B 1 3/4 Material of Applicable Pipe Copper Applicable Pipe O.D. 1(mm) 22.22
Nominal A 2 [In case of different diameters] 15 Nominal B 2 [In case of different diameters] 1/2 Max. Operating Pressure(MPa) 1.6
Applicable Pipe O.D. 2 [In the case of different diameters](mm) 15.88 Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) 2.0Mpa or Less

Please check the type/dimensions/specifications of the part TCH-DP-3/4X1/2 in the TF Tech-Touch, Reducer Pipe series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCH-DP-3/4X1/2 ในชุด TF Tech-Touch, Reducer Pipe