• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

TF Tech-Touch, Socket

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
TCH-S-1/2
TCH-S-3/4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal A 1 Nominal B 1 Applicable Pipe O.D. 1
(mm)
Operating Temperature Range
(°C)
8 Day(s) or more 151/215.88~95
8 Day(s) or more 203/422.22~95

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Copper Applicable Pipe Type Copper Pipe (for Construction)
Applicable Fluid Water Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters, plug-in type Connection Shape Straight Pipe⇔Screw(Union/Socket/Reducer.etc)
Fitting type Mechanical Joint Applicable Tube Size Type Size for Copper Pipe construction Material of Applicable Pipe Copper
Max. Operating Pressure(MPa) 1.6 Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) 2.0Mpa or Less