• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

TF Tech-Touch, 90° Elbow

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
TCH-90L-1/2
TCH-90L-3/4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal A 1 Nominal B 1 Applicable Pipe O.D. 1
(mm)
Operating Temperature Range
(°C)
8 Day(s) or more 151/215.88~95
8 Day(s) or more 203/422.22~95

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Fitting Material Copper Applicable Pipe Type Copper Pipe (for Construction)
Applicable Fluid Water Connection Type Pipe⇔Pipe, same diameters, plug-in type Connection Shape Elbow
Fitting type Mechanical Joint Applicable Tube Size Type Size for Copper Pipe construction Material of Applicable Pipe Copper
Max. Operating Pressure(MPa) 1.6 Divisions of Max. Operating Pressure(MPa) 2.0Mpa or Less