(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์สำหรับการสวมแบบหดรัดตัวของโลหะรูปทรงวงแหวน เพื่อให้ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และเรียบร้อย
รหัสสินค้า |
---|
IHE0110A |
IHE0120G |
N-CI-1808 |
N-CI-1815 |
N-CI-1825 |
N-CI-1835 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท | ความจุ (kVA) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ประเภท | ตลับลูกปืน/รองลื่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ความสูงสูงสุด (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น น้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พื้นที่ คอร์/แกน A ขนาด (มิลลิเมตร) | มิติพื้นที่ คอร์/แกน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174,393.54 | ETOH IHI SERIES | 1 ชิ้น | 15 วัน | ตัวเครื่อง หลักของ เครื่องทำความร้อน | 1 | 100-120 | - | 20 | 200 | 70 | 12 | 347 | 175 | 470 | 82 | 83 | ||
฿ 177,863.02 | ETOH IHI SERIES | 1 ชิ้น | 15 วัน | ตัวเครื่อง หลักของ เครื่องทำความร้อน | 1 | 200-240 | - | 20 | 200 | 70 | 12 | 347 | 175 | 470 | 82 | 83 | ||
฿ 8,382.84 | ETOH IHI SERIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม | - | - | คอร์ ชนิด I (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12 ถึง 20φ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,292.81 | ETOH IHI SERIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม | - | - | คอร์ ชนิด I (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20 ถึง 35φ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,734.25 | ETOH IHI SERIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม | - | - | คอร์ ชนิด I (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 35 ถึง 50φ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,499.98 | ETOH IHI SERIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริม | - | - | คอร์ ชนิด I (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในใหญ่กว่า 50φ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง