(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· ฟิตติ้งสแตนเลสพร้อมวัสดุซีลเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากโลหะ CK ขจัดปัญหา “การแตกร้าว”, “การปนเปื้อนของวัสดุซีล” และ “การรั่วไหล” ในฟิตติ้งสแตนเลสชนิดเกลียว ซีรีส์ฟิตติ้งสแตนเลสที่นิยมใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การแพทย์ และชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง ไม่จำเป็นต้องใช้ซีลแลนท์อีกต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยลดงานวางระบบท่อใหม่และการซ่อมแซมอย่างเห็นได้ชัด
รหัสสินค้า |
---|
P-SUS-S-6A |
P-SUS-S-8A |
P-SUS-S-10A |
P-SUS-S-15A |
P-SUS-S-20A |
P-SUS-S-25A |
P-SUS-S-32A |
P-SUS-S-40A |
P-SUS-S-50A |
P-SUS-S-65A |
P-SUS-S-80A |
P-SUS-S-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.75 | CKK | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 292.96 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1 / 4B (8 A) | |
฿ 292.96 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 / 8B (10 A) | |
฿ 253.87 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 285.32 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 365.14 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 457.06 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 515.11 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 701.35 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 1,148.65 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 1,459.83 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 2,453.65 | CKKPURESHISUSUSFITTINGSSOCKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง