(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·สำหรับงานเบา (30 กก. หรือน้อยกว่า) [วัสดุ]·STKM.
รหัสสินค้า |
---|
ARI-38-250-VP-UR420A |
ARI-38-340 |
ARI-38-350 |
ARI-50-300 |
ARI-50-300-VP |
ARI-57-1000 |
ARI-57-330-VP |
ARI-60-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เคลือบฉนวน | วัสดุ เคลือบฉนวน | ความแข็ง เคลือบฉนวน (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | สี เคลือบฉนวน | โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง) (N) | รายละเอียดจำเพาะของทึ่ยึดเพลาติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,380.70 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 250 | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | พื้นผิว ทั้งหมด | ยางยูรีเทน | 90 | สีเทา | 294 หรือน้อยกว่า | พูลเล่ย์ร่อง V | ||
฿ 1,834.29 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 38 | 340 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | 294 หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 1,834.29 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 38 | 350 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | 294 หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 2,696.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 50 | 300 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | 980 หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 2,618.26 ฿ 1,583.00 | CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 300 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | 980 หรือน้อยกว่า | พูลเล่ย์ร่อง V | ||
฿ 2,624.34 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 57 | 1000 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | 100 หรือมากกว่า | - | ||
฿ 2,406.65 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 57 | 330 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | 100 หรือมากกว่า | พูลเล่ย์ร่อง V | ||
฿ 2,696.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | 200 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | 100 หรือมากกว่า | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | แบบตรง | ประเภทเพลา | เพลา |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | วัสดุ โรเลอร์ | STKM | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
ขับรถ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง